配套产品
配套产品
型号: 09 14 002 2603
Han MODULAR 2 MODULE MALE
Han MODULAR 2 MODULE MALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公头
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 14 002 2603
Han MODULAR 2 MODULE MALE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 PCB adapter
  • 附件介绍 In the Han® 40 A Axial module
版本
  • 公母类型 Male
技术参数
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61373 Category 1 Class B
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 24.1 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019607
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较