登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
83
Frames
25
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
Модули
09 14 003 3002
型号: 09 14 003 3002
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C 模块
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140033001
。
型号: 09 14 003 3002
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
83
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Модули
Серия
Han-Modular
®
Тип модуля
Модуль Han
®
C
Размер модуля
Одинарный модуль
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Вилка
Число контактов
3
Подробные данные
Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 ... 6 mm²
Наружный диаметр провода
≤4,8 mm
4,8 ... 7,8 mm Длина снятия изоляции 12 мм
Номинальный ток
40 A
Номинальное напряжение
690 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Степень загрязнения
3
Номинальный ток согласно UL
32 A
Номинальное напряжение согласно CSA
600 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Длина снятия изоляции
9.5 mm
12 mm 线芯外径 > 4.8 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10,000
Примечание к циклам соединения
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚碳酸酯 (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032(卵石灰)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
0,3 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140020054
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found