配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
6
Pieza de repuesto
1
型号: 09 14 001 0303
Han 1Mod Base Panel
Han 1Mod Base Panel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: Modular Compact
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
黑色
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 001 0303
Han 1Mod Base Panel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
6
Pieza de repuesto
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Modular® Compact
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
Versión
  • Tamaño Modular Compact
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Detalles
    Voltaje nominal ≤630 V
    Voltaje de choque nominal ≤6 kV
    Nivel de contaminación 3
    Para un conector completo, el voltaje nominal especificado es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de voltaje más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de voltajes nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING.
Características técnicas
  • Longitud de pelado 10 mm Contacto PE
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillo de PE
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 estado bloqueado
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 86 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140018976
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466