配套产品
配套产品
型号: 19 14 001 0503
Han 1Mod hood top entry M25
Han 1Mod hood top entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
黑色
注释
比较
型号: 19 14 001 0503
Han 1Mod hood top entry M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Modular® Compact
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho Modular Compact
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Detalhes
    Tensão nominal ≤630 V
    Tensão nominal de impulso ≤6 kV
    Grau de poluição 3
    Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING.
  • Conteúdo da embalagem 4 parafusos estão inclusos na entrega
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌1 Nm Parafusos de fixação M3
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 condição travada
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61984
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 97,8 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140124288
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466