矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
附件
09 14 000 8021
型号: 09 14 000 8021
Han-Modular Flexbox single locking
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁定件
单
注释
比较
型号: 09 14 000 8021
Han-Modular Flexbox single locking
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
锁定件
附件介绍
单
材料特性
材料(锁扣)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣)
RAL 9005(乌黑)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
1
净重
28.68 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140191006
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found