配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
1
型号: 09 14 000 6153
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6153
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
アクセサリ
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 插针类型 气动针
  • 插针端子介绍 不带止阀 直式
版本
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 工作压力 ≤ 8 bar
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 管内径 4 mm
材料特性
  • 材料(插针) 聚甲醛
  • 材料(密封件) Buna-N
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39269097
  • GTIN 5713140018280
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522