산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
접점
공압
09 14 000 6257
型号: 09 14 000 6257
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6257
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
접점 유형
공압 접점
접점 설명
셧 오프 적용 폴리프로필렌 직선형
버전
젠더
암형
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +80 °C
작동 압력
≤ 8 bar
체결 주기
≥ 500
튜브 내경
3 mm
자재 특성
재료 (접점)
델린 아세탈 (Delrin acetal)
재료 (실)
Buna-N
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
0.6 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
39269097
GTIN
5713140018419
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found