矩形连接器
...
插针
气动
09 14 000 6279
型号: 09 14 000 6279
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6279
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Druh kontaktu
Pneumatický kontakt
Popis kontaktu
S uzavíráním Polypropylen Přímé provedení
Verze
Provedení
Zásuvka (female)
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
Provozní tlak
≤ 8 bar
Spojovací cykly
≥ 500
Vnitřní průměr hadice
6 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Delrin acetal
Materiál (těsnění)
Buna-N
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Naftalen
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
0,5 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
39269097
GTIN
5713140018501
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found