配套产品
配套产品
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
型号: 09 80 003 0201
Han-Modular SP SO CM4
Han-Modular SP SO CM4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han-Smart® 浪涌防护模块
单模块
四个通道, 共同参考电位
Push-In
母头
插针: 5
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 80 003 0201
Han-Modular SP SO CM4
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Identifikace Han-Smart®
  • Typ modulu Modul přepěťové ochrany Han-Smart®
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
  • Popis modulu
    Čtyři kanály
    Společný referenční potenciál
Verze
  • Způsob připojení Push-In
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 5
  • Podrobnosti Kombinace modulů přepěťové ochrany musí být instalována v uzemněném kovovém sklopném rámečku, který zajistí bezpečné vybití přepětí.
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 24 V DC
  • Přípustné napětí
    33 V DC
    23 V AC
  • Jmenovitý proud ‌ 0.5 A
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.25 ... 1.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Délka odizolování 8 mm
  • Provozní teplota -40 ... +85 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 38,5 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140185364
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较