Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 14 002 0501
Han-Modular Twin hood side entry M25
Han-Modular Twin hood side entry M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: Modular Twin
Enkelt låsebøjle
Sideindføring
1x M25
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Notes
Compare
Part number: 19 14 002 0501
Han-Modular Twin hood side entry M25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Kapper/huse
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Modular® Twin
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Stikhus
Sürüm
  • Boyut Modular Twin
  • Sürüm Sideindføring
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Enkelt låsebøjle
  • Ayrıntılar
    Nominel spænding ≤630 V
    Nominel impulsspænding ≤6 kV
    Forureningsgrad 3
    For en komplet konnektor er den angivne nominelle spænding det maksimale niveau, der kan opnås. I tilfælde, hvor de(t) anvendte modul(er) giver lavere nominel spænding, er denne lavere spænding gyldig. Højere nominel spænding i individuelle applikationer kan godkendes i samarbejde med HARTING.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Trykstøbt aluminium
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Pulverlakeret
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (støvgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV durumu overensstemmende
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Ikke indeholdt
  • REACH SVHC maddeleri Ikke indeholdt
  • California Önerme 65 madde Ikke indeholdt
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61984
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 53,6 g
  • Menşei ülkesi Tyskland
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140124318
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare