配套产品
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
4
スペア部品
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
型号: 09 14 210 0303
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
HMC version, 用于3个模块, A ... C
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 210 0303
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
4
スペア部品
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • アクセサリータイプ ヒンジフレーム
  • アクセサリーの説明
    HMC バージョン
    3モジュール用
    A ... C
  • 特長
    導体断面積 PE(電源側)4~10 mm²
    導体断面積 PE(信号側)1~2.5 mm²
バージョン
  • サイズ 10 B
技術的特性
  • ストリップ 長さ 8 ... 10 mm
  • 締付けトルク
    ‌0.8 Nm PEネジ M3
    ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
材質
  • 材質 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 56.35 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140021518
  • eCl@ss 27,440,206.00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Chapter Han® HMC
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较