Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
294
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
Han-Modular
®
铰接框架
09 14 024 0313
型号: 09 14 024 0313
Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于6个模块, a ... f
尺寸: 24 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140240371
。
型号: 09 14 024 0313
Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
294
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
铰链式框架
附件介绍
用于6个模块
a ... f
特点
PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
版本
尺寸
24 B
技术参数
剥线长度
8 ... 10 mm
拧紧力矩
0,8 Nm Vis de terre M3
1,2 Nm Vis de terre M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料
Alliage de zinc moulé
RoHS
conformité avec exemption
RoHS 豁免
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV 状态
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Oui
REACH SVHC 物质
Plomb
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
Oui
加州 65 号提案物质
Plomb
Nickel
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Catégorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
75 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140021327
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04