Han® ORV3 power
09 93 000 6144
型号: 09 93 000 6144
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 93 000 6144
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
Han® ORV3 power
Typ kontaktu
Kontakt zaciskany
Opis kontaktu
Z wkładem ochronnym
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Szczegóły
Kontakty do użytku w połączeniu ze złączem ORV3.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
10 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 8
Prąd znamionowy
≤ 32 A
Rezystancja styku
≤ 0,6 mΩ
Długość odizolowania
11 mm
Ilość łączeń
≥ 100
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
OCP V1.0
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
25
Waga netto
2,4 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140570412
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found