配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
型号: 09 93 006 0403
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
额定电流: ‌32 A
插针: 7
上壳
边出线
夹持范围: 18.5 ... 20 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 93 006 0403
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® ORV3 power
  • Tipo de capota/base Capota
  • Características
    Para aplicaciones de centros de datos
    First mate - last break
    Contacto PE
Versión
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Contacto PE
  • Versión Entrada lateral
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 32 A
  • Corriente nominal
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Voltaje nominal
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Fuerza de inserción ≈ 110 N
  • Fuerza de extracción ≈ 110 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Rango de sujeción 18,5 ... 20 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    II según EiA 364-28
    VII según EiA 364-28F
  • Resistencia a los golpes A según EiA 364-27F
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones OCP V1.0
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 53,5 g
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140445161
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较