配套产品
配套产品
Combinables
8
Frames
17
型号: 09 14 001 2732
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
Han PE-module fem. axial 10-25qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® PE 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 10 ... 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2732
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Frames
17
产品详情
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® PE module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 1
  • Pack contents PE module with pre-assembled axial screw contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 ... 25 mm²
  • Wire outer diameter ≤14.5 mm
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 13 mm
  • Tightening torque
    ‌2 Nm
    6 ... ‌7 Nm 用于轴向螺栓
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 锌压铸,镀镍
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140161474
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较