6
Tools
6
Frames
17
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Modular®
09 14 001 3073
型号: 09 14 001 3073
Han PE-module male crimp 25qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
PE 模块
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3073
Han PE-module male crimp 25qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
6
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
PE 模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
1
包装内容
2个PE模块
1个插针压板
1 根压接针
技术参数
导体截面积 (mm²)
25 mm²
线芯外径
≤14.5 mm
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
19 mm
拧紧力矩
2 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
锌压铸,镀镍
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
1
净重
70 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140184909
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020