配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
8
型号: 09 35 232 0311
Han PP PFT metal rectangular QL power
Han PP PFT metal rectangular QL power

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装 矩形面板开孔
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0311
Han PP PFT metal rectangular QL power
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
8
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power
  • 原件 面板安装套装
  • 规格 矩形面板开孔
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 Han-Quick Lock® 接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含不封底底座和公插芯
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 12
  • 线芯外径 ≤3.8 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压相-地 400 V
  • 额定电圧相-相 690 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 2
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
  • 抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 31.74 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054219
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较