配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
Han PP Power L Metal housing 100pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
버전
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • 재료 (실) NBR
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-117 버전 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 21.364 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140317994
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较