面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 35 004 5412
型号: 09 35 004 5412
Han PP Power L plug cover IP65
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于连接器, 用于电缆端
聚酰胺 (PA)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 004 5412
Han PP Power L plug cover IP65
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Han® PushPull (V14)
Название
Power L
Тип аксессуара
Protection cover
Описание аксессуаров
for connectors
for cable side
Технические характеристики
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Polyamide (PA)
Цвет (аксессуары)
Black
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
6.8 g
Страна изготовления
Vietnam
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140235885
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity