配套产品
配套产品
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
型号: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
Han PP RJ45 10G plastic plug set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kontaktdon
Kontaktdonssatser
IDC Isoleringsskyddad terminering
Märkström: ‌1.75 A
Kontakter: 8
Au över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
PushPull
Material: Termoplast
Grad av skydd: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering RJ45
  • Element Kontaktdonssatser
  • Funktioner
    Intuitiv låsmekanism
    Verktygslös installation ute på fältet
    Lämplig för alla PoE versioner
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning inkl. chassihus och hankontaktinsats
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,1 ... 0,32 mm² Flertrådig
    0,1 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledararea [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådig
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv
  • Ledare ytterdiameter ≤ 1,6 mm
  • Märkström ‌ 1,75 A
  • Märkspänning 50 V
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klämintervall 6.5 ... 9.5 mm
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
    7,9 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (kabeltätning) TPE
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 21,82 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140054066
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较