配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Han PP Signal 10-pole plug set, metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Signal
  • Element Connector sets
  • Specificație AIDA compliant
  • Caracteristici Intuitive locking mechanism
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 10
  • Tip blocare PushPull
  • Detalii When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
  • Conţinut pachet incl. metal housing and female insert
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.13 ... 0.82 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametru exterior fir ≤ 2.1 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
    2.4 mm
    3 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    2.4 mm
    3 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Distanţă în aer ≥ 1.1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Temperatură de depozitare +5 ... +50 °C
  • Forţă de inserţie ‌ 50 N
  • Forţă de extragere ‌ 50 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 4 ... 11 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1.5 kV (接头-接头)
    1.5 kV (接点-地)
  • Rezistenţă la vibraţii 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Rezistenţă la şoc 50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 镀镍
  • Material (inel O) NBR
  • Material (izolaţie cablu) TPE
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 70 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140054462
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较