配套产品
配套产品 新
型号: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Han-PP dustcap plug lanyard IP65

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端, 带尼龙固定绳
聚酰胺 (PA)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于设备端
    带尼龙固定绳
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7.86 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140053762
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较