A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Energia elosztó
2 db Han® Q 4/2 betéttel, Anya betét, a Han-Compact® rögzített oldali házakban, válaszfalas szereléssel
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés, az IEC 60228 Class 5 szabvány szerinti sodrott vezetékekhez
Érintkezők: 6
Vezető keresztmetszete: 4 ... 6 mm²
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Polikarbonát (PC)
RAL 9005 (jet fekete)
Védettségi fokozat: IP65