Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Energieverteiler
mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse
Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 4 ... 6 mm²
Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP65