配套产品
配套产品
备件
1
型号: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
Han-Power T 3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 3 A, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 3
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 电源分线器
  • 规格
    带 3x Han® 3 A
    用于Han® 3 A底座,不封底固定
版本
  • 针数 3
  • 接地针
技术参数
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 142 g
  • 原产国 墨西哥
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190580
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303