Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1156
Han-Power T 3x Han 4A
Han-Power T 3x Han 4A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
con 3x Han® 4 A, En bases Han® 3 A, a empotrar
Contactos: 4
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP44, IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1156
Han-Power T 3x Han 4A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 电源分线器
  • 规格
    带 3x Han® 4 A
    用于Han® 3 A底座,不封底固定
版本
  • 针数 4
  • 接地针
技术参数
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar