配套产品
配套产品
备件
2
型号: 61 88 203 0025 00
Han Power-T Multi Han Q4/2 tg
Han Power-T Multi Han Q4/2 tg

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 5x Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
插针: 6
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 203 0025 00
Han Power-T Multi Han Q4/2 tg
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
备件
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
名称
  • カテゴリ 配电器
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Power® T
  • エレメント 电源分线器
  • 仕様
    带 5x Han® Q 4/2
    用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
バージョン
  • コンタクト数 6
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 17 A
  • 定格電圧、導体-接地 400 V
  • 定格電圧、導体-導体 690 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電流(信号) 2 A
  • 定格電圧(信号) 24 V
  • 定格サージ電圧(信号) 4 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、UL準拠(信号) 24 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠(信号) 24 V
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +40 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 材質 (フード/ハウジング) 聚酰胺 (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005(乌黑)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) 聚酰胺 (PA)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,300 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140190566
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303