登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Série
...
Répartiteur d'énergie Han-Power
®
Han-Power® T
09 12 008 4759
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带3个Han
®
Q 2/0, 用于Han
®
3 A底座,不封底固定
插针: 2
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Distributeurs d'énergie
Séries de capots/embases
Han-Power® T
Elément
Répartiteur d'énergie
Spécification
Avec 3x Han
®
Q 2/0
Dans l'embase Han
®
3 A à encastrer
Version
Nombre de contacts
2
Contact de terre
是
Données techniques
Intensité nominale
40 A
Tension nominale
830 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Tension nominale selon UL
600 V
Tension nominale selon CSA
600 V
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP44
IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
铜合金
Matériau (capot/embase)
聚酰胺 (PA)
Couleur (capot/embase)
RAL 9005(乌黑)
Matériau (joint)
NBR
Matériau (verrouillage)
聚酰胺 (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
85 g
Pays d'origine
Mexique
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140190542
eCl@ss
27142409 Petit tableau modulaire
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303