备件
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Power
®
Energy 分线器
Han-Power® T
09 12 008 4757
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
Q 7/0, 用于Han
®
3 A底座,不封底固定
插针: 7
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Energy distributors
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Power® T
Элемент
Energy distributor
Спецификация
With 3x Han
®
Q 7/0
In Han
®
3 A Housings, bulkhead mounting
Версия
Число контактов
7
Контакт PE
Yes
Технические характеристики
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
400 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP44
IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Polyamide (PA)
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
82 g
Страна изготовления
Mexico
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140190603
eCl@ss
27142409 Small distribution board
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®