登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Rozvaděč energie Han-Power
®
Han-Power® T
61 12 203 0016
型号: 61 12 203 0016
Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 2x Han
®
Q 4/2, 4x Han
®
1A (3+PE)
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 61 12 203 0016
Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
1. csatlakozó
Han Q 4/2 F-c
Han D anya krimp kont Ag 2,5mm AWG14
KONTAKThüvely Han C 4QMM
2. csatlakozó
Han E anya Kontakt 4mm / AWG 12
Han 1A-base angled
Han 1A-3+PE-c-f
Azonosítás
Kategória
Energy distributors
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Power® T
Elem
Energy distributor
Specifikáció
With 2x Han
®
Q 4/2
4x Han
®
1A (3+PE)
Verzió
Részletek
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Circuits connected to the output must be protected against overcurrent in accordance with the rules of IEC 60364.
Installation only by electrical skilled or qualified person.
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
16 A
Földelővezető névleges feszültsége
400 V
Névleges feszültség vezető-vezető
400 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges áramerősség (jelzés)
2 A
Névleges feszültség (jelzés)
24 V
Névleges impulzus feszültség (jelzés)
4 kV
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +40 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP54
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
TPE
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,388 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27142409 Small distribution board
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息