配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
额定电流: ‌4 A
插针: 4 1 个插针带保险
不封底安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® Protect
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 4
  • 更多插针 1 个插针带保险
  • 接地针
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 带保险 I/O 信号
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 24 V
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.01 g
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较