登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
...
Series
HARTING PushPull
09 35 231 0401
型号: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 16 A
插针: 5
镀银
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Han® PushPull (V14)
Identifiering
Power
Element
Kontaktdonssatser
Funktioner
Intuitiv låsmekanism
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Skärmning
Oskärmad
Antal kontakter
5
Låsningstyp
PushPull
Leveransomfattning
inkl. metallchassihus och honkontaktinsats
Utan kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.25 ... 2.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 22 ... AWG 12
Märkström
16 A
Märkspänning ledare-jord
400 V
Märkspänning ledare-ledare
690 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
2
Märkspänning enl. UL
600 V
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Klämintervall
4 ... 11 mm
Vibrationshållfast
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Stöthållfasthet
5 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Förnicklad
Material (O-ring)
NBR
Material (kabeltätning)
TPE
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
Triphenyl phosphate
ECHA SCIP nummer
6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
66,2 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140054196
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity