配套产品
配套产品
Accessories
8
Inserts
5
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
Han PushPull RJ45 housing with gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
8
插芯
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu S integrovaným těsněním
Verze
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-117
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3,38 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140053618
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较