配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
型号: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
Han PushPull SCRJ POF metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O型插头SCRJ, 1 mm POF
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
饰品
3
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification SCRJ
  • Elément Kit de connecteur
  • Spécification
    Conforme à la norme AIDA
    Identification PROFINET : PROFINET O-Plug SCRJ
    1 mm POF
  • Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 2
  • Type de verrouillage PushPull
  • Détails Lors de l'installation d'un système PROFINET, respectez le guide d'installation PROFINET.
  • Contenu du kit avec embase, insert SCRJ et contacts POF
Données techniques
  • Diamètre extérieur ≤ 2,2 mm
  • Diamètre de férule ‌ 2,5 mm
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 6,5 ... 9,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
  • Matériau (joint torique) NBR
  • Matériau (presse-étoupe de câble) TPE
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 61754-24 Face d'accouplement
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 17 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85367000
  • GTIN 5713140054387
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较