7
饰品
9
系统电缆
11
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
光纤
09 35 242 0313
型号: 09 35 242 0313
Han PushPull SCRJ metal PFT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 符合 AIDA
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 242 0313
Han PushPull SCRJ metal PFT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
饰品
9
系统电缆
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Han® PushPull (V14)
Название
SCRJ
Элемент
Panel feed through
Спецификация
AIDA compliant
Тип контакта
SC contact
Характеристики
Intuitive locking mechanism
Версия
Экранирование
Unshielded
Число контактов
2
Тип блокировки
PushPull
Содержимое упаковки
Without contacts
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Циклы стыковки
≥ 750
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Nickel plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61754-24 Mating face
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
DNV GL
PROFINET
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
28.46 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140054431
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
IGES
STEP
WRL
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling