登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Industrial Ethernet
09 35 002 9910
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安全夹
用于连接器
注释
比较
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han® PushPull (V14)
附件种类
安全夹
附件介绍
用于连接器
版本
详细资料
可密封和防止未经授权的拔出
技术参数
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环
抗冲击
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
材料(锁扣)
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
颜色(锁扣)
黄
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
0.689 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140235847
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity