Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
27
Număr articol: 09 12 006 2763
Han Q 4/2 F-AS-QL
Han Q 4/2 F-AS-QL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub axial
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Mărime: Han-Compact®
Contacte: 6
Secţiunea transversală a conductorului: 4 ... 10 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Semnal
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 12 006 2763
Han Q 4/2 F-AS-QL
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
27
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Q
  • Identificare 4/2
Versiune
  • Metoda de terminaţie Axial screw termination
  • Gen Female
  • Mărime Han-Compact®
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii With Han-Quick Lock® signal contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    4 ... 10 mm²
    0.25 ... 1.5 mm² Signal
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 40 A
  • Tensiune nominală conductor împământare (putere) 400 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor (putere) 690 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 6 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal < 3 mΩ
  • Moment de strângere 1.8 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 37.56 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140017399
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați