Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
교체 부품
1
후드/하우징
27
Codice prodotto: 09 12 006 2766
Han Q 4/2 Female Insert AS
Han Q 4/2 Female Insert AS

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a vite assiale
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Taglia: Han-Compact®
Contatti: 6
Sezione conduttori: 4 ... 10 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 12 006 2766
Han Q 4/2 Female Insert AS
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
교체 부품
1
후드/하우징
27
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® Q
  • Identificazione 4/2
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite assiale
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia Han-Compact®
  • Numero di poli 6
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi Senza contatti ausiliari
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 4 ... 10 mm²
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 40 A
  • Tensione nominale conduttore-terra (potenza) 400 V
  • Tensione nominale conduttore-conduttore (potenza) 690 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Coppia di serraggio 1,8 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 35 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140017412
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® Q
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta