配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 006 2663
Han Q 4/2-M-AS-QL
Han Q 4/2-M-AS-QL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 4 ... 10 mm² 0.25 ... 1.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2663
Han Q 4/2-M-AS-QL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® Q
  • Название 4/2
Версия
  • Метод подключения Axial screw termination
  • Тип Male
  • Размер Han-Compact®
  • Число контактов 6
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 4
  • Контакт PE Yes
  • Подробные данные With Han-Quick Lock® signal contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    4 ... 10 mm²
    0.25 ... 1.5 mm² Signal
  • Номинальный ток (сигнал) 10 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 4 kV
  • Класс загрязнений (сигнал) 3
  • Номинальный ток (питание) 40 A
  • Номинальное напряжение проводник-земля (питание) 400 V
  • Номинальное напряжение проводник-проводник (питание) 690 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 6 kV
  • Степень загрязнения (питание) 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка < 3 mΩ
  • Момент затяжки 1.8 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 45.54 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140017290
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较