登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
5
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Ersatzteil
2
Gehäuse
12
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Für Industrieanwendungen
Ströme ab 16 A
09 12 805 3004
型号: 09 12 805 3004
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
黑色
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 805 3004
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
5
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Ersatzteil
2
Gehäuse
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han
®
Q High Temp
Bezeichnung
5/0
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Baugröße
3 A
Kontaktanzahl
5
PE-Kontakt
ja
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Kodierstifte auf Anfrage
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung Leiter-Erde
230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz
schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
15 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140186590
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found