配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
1
Piesă de schimb
4
Carcase/prize
149
Frames
1
型号: 09 12 021 3001
Han Q High Density -M-
Han Q High Density -M-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌6.5 A
尺寸: 3 A
插针: 21
导体截面积: 0.09 ... 0.56 mm²
注释
比较
型号: 09 12 021 3001
Han Q High Density -M-
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
1
Piesă de schimb
4
Carcase/prize
149
Frames
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Q
  • Identificare High Density
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 21
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.09 ... 0.56 mm²
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nickel
    Naphthalene
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 3 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140018129
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522