配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
型号: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
Han Q Hybrid Female Data Element

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data
注释
比较
型号: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® Q
  • Beschrijving van het contact
    Hybride
    voor M12 krimpcontacten
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 4
  • overige contacten + afscherming
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    4x M12 voor data-element
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,13 ... 0,33 mm² Data
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 22 Data
  • Nominale stroom (data) 2 A
  • Nominale spanning (data) 32 V
  • Nominale impulsspanning (data) 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging (data) 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (afscherming) Koperlegering, vernikkeld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 2,858 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140282766
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522