配套产品
配套产品
型号: 09 12 001 2662
Han Q1/0-M/M with housing (HBMA, red)
Han Q1/0-M/M with housing (HBMA, red)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
轴向螺栓接线方式
公头
额定电流: ‌100 A
插针: 1
铜合金
镀银
不封底安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 12 001 2662
Han Q1/0-M/M with housing (HBMA, red)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han® Q
  • 标识 1/0 保护
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 1
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    所描述的连接器是符合 IEC 61984 的无分断能力 (COC) 连接器,在按照预期使用过程中,切勿在带电情况下插拔!
    只能使用防护等级为 2 的电缆!
    轴向螺纹接线适用于符合 EN 60228 类别 5 的细绞线。在使用其它规范的电缆时必须单独测试。
    对于在不封底安装底座内进行的组装,必须遵守数据表和型号表的安装条件。
    要将导线连接到轴向螺栓插针中,请使用带 AF 4 的六角扳手。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 100 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 3000 (火焰红)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
  • 表面(锁扣) 镀锌
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 97.275 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189713
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较