配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 0901 5
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 1,5m
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
直流电源输出
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0901 5
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification DC power output
  • Connector 1 Han® Q 4/0 Male
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Features TC-ER cable
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 2x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Type of current DC
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276390
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较