Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 C40 0274 050
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 C40 0274 050
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® Q
  • Identificação 5/0
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 5
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
    Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade).
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140334694
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare