配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
4
型号: 09 14 002 3104
Han-Quintax module, female
Han-Quintax module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han-Quintax®模块
双模块
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 002 3104
Han-Quintax module, female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
4
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han-Quintax®模块
  • 模块尺寸 双模块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) ポリカーボネート (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
  • 加州 65 号提案物质 含まず
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 13.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184817
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较