登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Alimentare și semnal
...
Cablu sistem Han
®
Han
®
S
33 50 656 6250 005
型号: 33 50 656 6250 005
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 656 6250 005
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Han
®
S
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
Mamă Unghiular
Negru
Conector 2
Mamă Unghiular
Roşu
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Rezistent la ulei
Rezistenţă înaltă la combustibil
Rezistenţă la ozon
Rezistent la intemperii
Versiune
Lungimea cablului
0.5 m
Număr de miezuri
1
Structură miez
16 mm²
Detalii
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Caracteristici tehnice
Curent nominal
98 A
Tensiune nominală
1,500 V
Tensiune de impuls nominală
8 kV
Grad de poluare
2
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Temperatura de limitare
-50 ... +120 °C 未移动
-40 ... +90 °C 已移动
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Diametru cablu
8.4 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
聚烯烃共聚物
Culoare (cablu)
黑色
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545
EN 5510
NF F16-101
UNI CEI 11170
BS 6853 GM/RT 2130
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85446010
GTIN
5713140796355
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息