Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 50 640 0250 050
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant, High fuel resistance, Resistance to ozone, Weathering resistant
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 50 640 0250 050
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® S
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    高耐燃性
    耐臭氧
    耐候性
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 1
  • 芯结构 16 mm²
  • 详细资料
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
技术参数
  • 额定电流 ‌ 98 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -50 ... +120 °C unmoved
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • 电缆直径 8.4 mm
材料特性
  • 材料(电缆) Polyolefin copolymer
  • 颜色(电缆) Black
规格和认证
  • 规格
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85446010
  • GTIN 5713140796447
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare