登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
3
Steckpartner
8
Zubehör
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
Han® S
...
Han
®
S 120
Gehäuse
09 93 001 1508
型号: 09 93 001 1508
Han® S 120 HA blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 93 001 1508
Han® S 120 HA blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
3
Steckpartner
8
Zubehör
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
Han® S
Bezeichnung
Han
®
S 120
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung
gewinkelt
Ausführung
Kontaktanzahl
1
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Energiespeichersysteme
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Gummihülse bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
10 ... 25 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 8 ... AWG 4
Bemessungsstrom
120 A
Bemessungsspannung
1.500 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP40 im gesteckten Zustand
IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse
RAL 5015 (himmelblau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
19,2 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140183360
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found