Contacts
1
Combinables
1
饰品
2
备件
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 120
上売/底座
09 93 001 1125
型号: 09 93 001 1125
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 1125
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
饰品
2
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
Han® S
Identificación
Han
®
S 120
Tipo de carcasa/base
Base para atornillar
Descripción de carcasa/base
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Con protección Tuflok
®
Con protección contra desbloqueo
Versión
Número de contactos
1
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Campo de aplicación
Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
Corriente nominal
120 A
Voltaje nominal
1.500 V
Voltaje de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
2
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Par de apriete
4 Nm
Tamaño de llave
9
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP40 estado conectado
IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Color (carcasa/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
17,3 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140183469
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found